??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Bearing Type
Material
Stainless steel
Journal Type
Diameter
25 mm
Length
14.5 mm
Length
10.0 mm
Length
19 mm
Length
13.0 mm
Length
5 mm
Radius
500 mm
Diameter
10.0 mm
Metric fine
M8x1
Thickness
7 mm
Length
1.0 mm
Thickness
1.00 mm
Length
5 mm
Width across flats
3 mm
Width across flats
13 mm
Diameter
17 mm
Distance
0.75 mm
Diameter
8 mm
Width across flats
13 mm
Adjusting Wrench
AT25
Socket Tool
RT8
Weight
40 g
Max Working Load Capacity
800
Roller Static and Dynamic
1092
Roller Static and Dynamic
2632
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D