??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Bearing Type
Vacuum & High Temperature
Material
Stainless steel
Fixing Type
Short stud
Journal Type
Eccentric (adjustable)
Durchmesser
54 mm
Länge
34.7 mm
Länge
19.00 mm
Länge
17.8 mm
Länge
30 mm
Länge
8.2 mm
Länge
20.4 mm
Länge
5.7 mm
Länge
7.9 mm
Diameter ±0.025
41.76 mm
Durchmesser
25 mm
Gewinde
M14x1.5
Länge
28 mm
Länge
1.60 mm
Länge
0.0 mm
Länge
1.60 mm
SW Length
8.00 mm
Schlüsselweite
6.0 mm
Durchmesser
22 mm
Durchmesser
28 mm
Distance
1.50 mm
Distance
0.00 mm
Durchmesser
14 mm
Schlüsselweite
27 mm
Schlüsselweite
0 mm
Distance
0.0 mm
Höhe
0.0 mm
Höhe
0.0 mm
Höhe
0.0 mm
Dicke
0.0 mm
Höhe
0.0 mm
Distance
0.0 mm
Länge
0.0 mm
Schlüsselweite
0 mm
Höhe
0.0 mm
Gewinde
M8 mm
Durchmesser
0.0 mm
Radius
0 mm
Einstellschlüssel
AT54
Socket Tool
RT14
Max working load capacity/Lubricated/Axial
1350 N
Max working load capacity/Lubricated/Radial
2400 N
Max working load capacity/Dry/Axial
360 N
Max working load capacity/Dry/Radial
720 N
Basic Life/Lubricated
250
Basic Life/Dry
150
Gewicht
415 g
Product link
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D