??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Número de pedido
Vista previa
Tipo rodamiento
Vacuum & High Temperature
Material
Stainless steel
Tipo fijación
Short stud
Tipo Rodamiento
Eccentric (adjustable)
Diámetro
54 mm
Longitud
34.7 mm
Longitud
19.00 mm
Longitud
17.8 mm
Longitud
30 mm
Longitud
8.2 mm
Longitud
20.4 mm
Longitud
5.7 mm
Longitud
7.9 mm
Diameter ±0.025
41.76 mm
Diámetro
25 mm
Rosca
M14x1.5
Longitud
28 mm
Longitud
1.60 mm
Longitud
0.0 mm
Longitud
1.60 mm
SW Length
8.00 mm
Anchura entre sujeciones
6.0 mm
Diámetro
22 mm
Diámetro
28 mm
Distancia
1.50 mm
Distancia
0.00 mm
Diámetro
14 mm
Anchura entre sujeciones
27 mm
Anchura entre sujeciones
0 mm
Distancia
0.0 mm
Altura
0.0 mm
Altura
0.0 mm
Altura
0.0 mm
Grosor
0.0 mm
Altura
0.0 mm
Distancia
0.0 mm
Longitud
0.0 mm
Anchura entre sujeciones
0 mm
Altura
0.0 mm
Rosca
M8 mm
Diámetro
0.0 mm
Radio
0 mm
Llave de zócalo
AT54
Llave para cajera
RT14
Max working load capacity/Lubricated/Axial
1350 N
Max working load capacity/Lubricated/Radial
2400 N
Max working load capacity/Dry/Axial
360 N
Max working load capacity/Dry/Radial
720 N
Basic Life/Lubricated
250
Basic Life/Dry
150
Peso
415 g
Product link
Website
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews - 3D