??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence commande
aperçu
Type Galet
Vacuum & High Temperature
matière
Stainless steel
Type de fixation
Short stud
Type de Galet
Eccentric (adjustable)
Diamètre
54 mm
Longueur
34.7 mm
Longueur
19.00 mm
Longueur
17.8 mm
Longueur
30 mm
Longueur
8.2 mm
Longueur
20.4 mm
Longueur
5.7 mm
Longueur
7.9 mm
Diameter ±0.025
41.76 mm
Diamètre
25 mm
filetage
M14x1.5
Longueur
28 mm
Longueur
1.60 mm
Longueur
0.0 mm
Longueur
1.60 mm
SW Length
8.00 mm
Largeur sur plats
6.0 mm
Diamètre
22 mm
Diamètre
28 mm
Distance
1.50 mm
Distance
0.00 mm
Diamètre
14 mm
Largeur sur plats
27 mm
Largeur sur plats
0 mm
Distance
0.0 mm
Hauteur
0.0 mm
Hauteur
0.0 mm
Hauteur
0.0 mm
épaisseur
0.0 mm
Hauteur
0.0 mm
Distance
0.0 mm
Longueur
0.0 mm
Largeur sur plats
0 mm
Hauteur
0.0 mm
filetage
M8 mm
Diamètre
0.0 mm
Rayons
0 mm
Clé de Réglage
AT54
Clé à douille
RT14
Max working load capacity/Lubricated/Axial
1350 N
Max working load capacity/Lubricated/Radial
2400 N
Max working load capacity/Dry/Axial
360 N
Max working load capacity/Dry/Radial
720 N
Basic Life/Lubricated
250
Basic Life/Dry
150
Poids
415 g
Product link
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D