Order number
AUSSMS1250RNS
미리보기
설명
SL2 Removable Carriage
슬라이드와 함께 사용
SS MS 12 & SS NMS 12
Ø 베어링 사이즈
mm
슬라이드 사이즈
mm
길이
mm
윤활 옵션
복열 베어링
니트릴 씰드 베어링
높이 제어형 베어링
너비
40 mm
너비
23.3 mm
너비
30 mm
높이
19.20 mm
높이
10.1 mm
높이
5.47 mm
높이
1.49 mm
높이
3.8 mm
Ø x 깊이
12.5 x 4.8 mm
길이
7.34 mm
최대 하중용량 DR L1
0 N
최대 하중용량 DR L2
0 N
최대 하중용량 L1
240 N
최대 하중용량 L2
240 N
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D