Order number
미리보기
설명
SL2 플로팅 베어링
스터드 타입
저널 타입
함께 사용
SS NS
함께 사용
SS S
함께 사용
SS LB 25...FB
직경
25 mm
높이
17.6 mm
높이 (플로트, float)
mm
값 입력 B1
높이 (플로트, float)
mm
cm
inch
ft
높이
9.8 mm
높이
3.8 mm
높이
3.4 mm
직경
20.27 mm
직경
11.5 mm
직경
10 mm
나사산
M8 x 1
높이
14 mm
높이
0.8 mm
플랫 너비
3 mm
높이
1.00 mm
높이
5 mm
플랫 너비
3 mm
플랫 너비
13 mm
직경
17 mm
Eccentric
0.00 mm
직경
8 mm
플랫 너비
13 mm
조정렌치
AT25
소켓 툴(tool)
RT8
최대 작업 하중용량
1500 N
베어링 정적 방사 하중용량
6100 N
베어링 다이나믹(동적) 방사 하중용량
4900 N
무게
58 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D