??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 End Stop
For use with GV3 Slides - Spacer
NS50
For use with GV3 Slides - Flat
S50
For use with SL2 Slides - Spacer
-
For use with SL2 Slides - Flat
SSS50
Length
84 mm
Height
38.6 mm
Width
38 mm
Width
19 mm
Wranch Size
6 mm
Height
39.5 mm
Length
0 mm
Clamping Screw Torque
23 Nm
Maximum Static Force
1000 N
Maximum Impact Energy
6 J
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D