??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Rack
Use With Pinions
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
Fixing Hole Style
Width
15.65 mm
Height
6.75 mm
Length
mm
Enter value for C
Length
mm
cm
inch
ft
C Dimension validation
情報
OK
Length
43.0 mm
D Dimension validation
情報
OK
Length
90 mm
Width
7.80 mm
Width
6.85 mm
Diameter
5.5 mm
Diameter
9.6 mm
Height
4.0 mm
Thread
M5
M1 Screw
M5 x 10
M1 Part No.
SSFS510
N mod
1.0 mm
Max. Rack Force
250 N
Weight
0.77 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D