??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 Rack
A utiliser avec Pignons
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Types de Trous de Fixation
Largeur
15.65 mm
Hauteur
6.75 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour C
Longueur
mm
cm
inch
ft
Validation dimension C
Information
OK
Longueur
43.0 mm
Validation dimension D
Information
OK
Longueur
90 mm
Largeur
7.80 mm
Largeur
6.85 mm
Diamètre
5.5 mm
Diamètre
9.6 mm
Hauteur
4.0 mm
filetage
M5
Vis M1
M5 x 10
Réf N° M1
SSFS510
mod N
1.0 mm
Force Max. de la Crémaillère
250 N
Poids
0.77 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D