??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 rail à talon
A utiliser avec galet Ø
18 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Type Rail à Talon
Largeur
20 mm
Sommet théorique du V
20.37 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour C
Longueur
mm
cm
inch
ft
Longueur
43.0 mm
Longueur
90 mm
Hauteur
4.21 mm
Hauteur
8.0 mm
Largeur
5 mm
Hauteur
2.0 mm
Largeur
12.0 mm
Hauteur
1.75 mm
LMAX
4046 mm
Diamètre
4.5 mm
Ø x Profondeur
8 x 4.1 mm
Diamètre
4.5 mm
Ø x Profondeur
7.5 x 2.9 mm
filetage
M4 mm
vis
M4 x 20
Screw Part No.
SSFS420
Diamètre
4 mm
Distance
6.35 mm
Distance
6.35 mm
Distance
6.2 mm
Distance
4 mm
Distance
5.65 mm
Taille crémaillère
0.7 mm
Pion Réf.
USDP5
Diamètre
4 mm
Diamètre
5 mm
Hauteur
6 mm
Hauteur
1.75 mm
Poids
1.0 kg/m
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D