Order number
미리보기
설명
SL2 플랫 슬라이드
슬라이드 너비
35 mm
베어링과 함께 사용
...J25...
길이
mm
값 입력 L
길이
mm
cm
inch
ft
고정 홀 스타일
너비
35.81 mm
길이
mm
값 입력 C
길이
mm
cm
inch
ft
C 치수 확인
정보
OK
길이
43.0 mm
D 치수 확인
정보
OK
길이
90 mm
너비
4.78 mm
직경
7.0 mm
K 스크류 사이즈
M6
직경
5.5 mm
Ø x 깊이
M5 x 10 mm
M1 부품번호
FS510
Ø x 깊이
10 x 3.5 mm
무게
1.30 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D