??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Standard Carriage
For Use With Slide
SS S 50
For Use With Bearing
25
Lubricators
Cap Seals
Bearing Type
Controlled Height
Locking Device
Width
50 mm
Bearing Diameter
25 mm
Width
112 mm
Width
71.43 mm
Width
95 mm
Depth
- mm
Depth
18 mm
Depth
16.6 mm
Depth
9.00 mm
Width
101.8 mm
Width
2.39 mm
Distance
6.5 mm
Ø x Depth
22 x 10.9 mm
Height
14.00 mm
Length
110 mm
Length
80 mm
Length
50.0 mm
Tapped holes
6 x M6 mm
Max Load Capacity
1600 N
Max Load Capacity
3000 N
Max Load Capacity
960 N
Max Load Capacity
960 N
Weight
0.67 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предпросмотр - 3D