Order number
미리보기
설명
SL2 표준 캐리지
슬라이드와 함께 사용
SS S 50
베어링과 함께 사용
25
윤활기
캡씰
베어링 타입
높이 제어
로킹 장치
너비
50 mm
Bearing Diameter
25 mm
너비
112 mm
너비
71.43 mm
너비
95 mm
Depth
- mm
Depth
18 mm
Depth
16.6 mm
Depth
9.00 mm
너비
101.8 mm
너비
2.39 mm
거리
6.5 mm
Ø x 깊이
22 x 10.9 mm
높이
14.00 mm
길이
110 mm
길이
80 mm
길이
50.0 mm
Tapped holes
6 x M6 mm
Max Load Capacity
1600 N
Max Load Capacity
3000 N
Max Load Capacity
960 N
Max Load Capacity
960 N
무게
0.67 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D