??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 Chariots standard
Pour utilisation avec Rail
SS S 50
Pour utilisation avec Galet
25
Graisseurs
Boîtier de Graissage
Type Galet
Hauteur Contrôlée
Dispositif d'indexage
Largeur
50 mm
Bearing Diameter
25 mm
Largeur
112 mm
Largeur
71.43 mm
Largeur
95 mm
Depth
- mm
Depth
18 mm
Depth
16.6 mm
Depth
9.00 mm
Largeur
101.8 mm
Largeur
2.39 mm
Distance
6.5 mm
Ø x Profondeur
22 x 10.9 mm
Hauteur
14.00 mm
Longueur
110 mm
Longueur
80 mm
Longueur
50.0 mm
Tapped holes
6 x M6 mm
Max Load Capacity
1600 N
Max Load Capacity
3000 N
Max Load Capacity
960 N
Max Load Capacity
960 N
Poids
0.67 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D