??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Cap Seal
Length
55 mm
Height
18.0 mm
Width
30.0 mm
Length
44.0 mm
Vee Height
9.00 mm
Screw Centre
14.8 mm
Bearing Centre
14.8 mm
Length
43.0 mm
Width
22 mm
Height
8.6 mm
Fixing Screw
M3 x 0.5 x 12
Height
2.9 mm
Diameter
5.5 mm
Diameter
3.5 mm
Height
11.0 mm
Height
16 mm
Height
2.0 mm
Length
2.5 mm
Weight
13 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D