??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 Boîtier de Graissage
Longueur
55 mm
Hauteur
18.0 mm
Largeur
30.0 mm
Longueur
44.0 mm
Vee Height
9.00 mm
Axe de la vis
14.8 mm
Centre du Galet
14.8 mm
Longueur
43.0 mm
Largeur
22 mm
Hauteur
8.6 mm
Vis
M3 x 0.5 x 12
Hauteur
2.9 mm
Diamètre
5.5 mm
Diamètre
3.5 mm
Hauteur
11.0 mm
Hauteur
16 mm
Hauteur
2.0 mm
Longueur
2.5 mm
Poids
13 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D