??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Axial Stiffness Bearings with short stud
Use With Slide Reference
SSM / SSNM
Type
Bearing Type
Nitrile Seals
Diameter
34.0 mm
Height
19.2 mm
Height
11.50 mm
Short Stud C
13.8 mm
Short Stud C1
6.6 mm
Short Stud C2
5.2 mm
Diameter
27.13 mm
Metric Fine
M10 x 1.25
Height
14 mm
Key Width
0 mm
Key Width
17 mm
Diameter
21 mm
Distance
0.00 mm
Diameter
10 mm
Key Width
15 mm
Weight
97 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D