??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 Axe court pour trou traversant
A utiliser avec rail référence
SSV / SSNV
Type
Type Galet
Joints nitriles
Hauteur Contrôlée
Diamètre
18.0 mm
Hauteur
12.4 mm
Hauteur
6.75 mm
Axe court C
7.4 mm
Axe court C1
3.4 mm
Hauteur
2.4 mm
Rayons
14.00 mm
Métrique Fin F
M6 x 0.75
Hauteur
10 mm
Largeur de la Clavette
0.0 mm
Largeur de la Clavette
10 mm
Diamètre
13 mm
Longueur
0.00 mm
Diamètre
6 mm
Largeur de la Clavette
11 mm
Poids
19 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D