Order number
미리보기
설명
SL2 블라인드 홀 베어링
슬라이드와 함께 사용
SSV / SSNV
타입
베어링 타입
니트릴 씰
높이 제어
직경
18.0 mm
높이
0.0 mm
높이
6.75 mm
반경
14.00 mm
메트릭 파인(Fine) F
M6 x 0.75
높이
10 mm
길이
0.70 mm
직경
6 mm
Key 너비
11 mm
높이
7.4 mm
높이
0.0 mm
높이
0.00 mm
높이
0.0 mm
높이
0.0 mm
높이
0.00 mm
높이
0.00 mm
길이
0.0 mm
길이
0.0 mm
Key 너비
0 mm
길이
0.0 mm
나사산
-
직경
0.0 mm
무게
18 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D