??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Flat Slide
Slide Width
35 mm
Use With Bearings...
...J25...
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
Fixing Hole Style
Width
35.81 mm
Length
mm
Enter value for C
Length
mm
cm
inch
ft
C Dimension validation
情報
OK
Length
43.0 mm
D Dimension validation
情報
OK
Length
90 mm
Width
4.78 mm
Diameter
7.0 mm
K Screw Size
M6
Diameter
5.5 mm
Ø x Depth
M5 x 10 mm
M1 Part No.
FS510
Ø x Depth
10 x 3.5 mm
Weight
1.30 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D