??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Número de pedido
Vista previa
Descripción
SL2 Caperuza de barrido
Longitud
55 mm
Altura
18.0 mm
Anchura
30.0 mm
Longitud
44.0 mm
Vee Height
9.00 mm
Centro tornillo
14.8 mm
Centro rodamiento
14.8 mm
Longitud
43.0 mm
Anchura
22 mm
Altura
8.6 mm
Tornillo de fijación
M3 x 0.5 x 12
Altura
2.9 mm
Diámetro
5.5 mm
Diámetro
3.5 mm
Altura
11.0 mm
Altura
16 mm
Altura
2.0 mm
Longitud
2.5 mm
Peso
13 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews - 3D