??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Cap Seal
Length
55 mm
Height
18.0 mm
Width
30.0 mm
Length
44.0 mm
Vee Height
9.00 mm
Screw Centre
14.8 mm
Bearing Centre
14.8 mm
Length
43.0 mm
Width
22 mm
Height
8.6 mm
Fixing Screw
M3 x 0.5 x 12
Height
2.9 mm
Diameter
5.5 mm
Diameter
3.5 mm
Height
11.0 mm
Height
16 mm
Height
2.0 mm
Length
2.5 mm
Weight
13 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предпросмотр - 3D