??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 Axial Stiffness Bearings with short stud
A utiliser avec rail référence
SSM / SSNM
Type
Type Galet
Joints nitriles
Diamètre
34.0 mm
Hauteur
19.2 mm
Hauteur
11.50 mm
Axe court C
13.8 mm
Axe court C1
6.6 mm
Axe court C2
5.2 mm
Diamètre
27.13 mm
Metric Fine
M10 x 1.25
Hauteur
14 mm
Largeur de la Clavette
0 mm
Largeur de la Clavette
17 mm
Diamètre
21 mm
Distance
0.00 mm
Diamètre
10 mm
Largeur de la Clavette
15 mm
Poids
97 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D