??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Beschreibung
SL2 Spacer Slide
Use With Bearing Ø
18 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Spacer Slide Type
Breite
20 mm
Theoretical Apex
20.37 mm
Länge
mm
Wert eingeben für C
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
43.0 mm
Länge
90 mm
Höhe
4.21 mm
Höhe
8.0 mm
Breite
5 mm
Höhe
2.0 mm
Breite
12.0 mm
Höhe
1.75 mm
LMAX
4046 mm
Durchmesser
4.5 mm
Ø x Tiefe
8 x 4.1 mm
Durchmesser
4.5 mm
Ø x Tiefe
7.5 x 2.9 mm
Gewinde
M4 mm
Schraube
M4 x 20
Screw Part No.
SSFS420
Durchmesser
4 mm
Distance
6.35 mm
Distance
6.35 mm
Distance
6.2 mm
Distance
4 mm
Distance
5.65 mm
Rack Size
0.7 mm
Dowel Pin Part No.
USDP5
Durchmesser
4 mm
Durchmesser
5 mm
Höhe
6 mm
Höhe
1.75 mm
Gewicht
1.0 kg/m
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D