??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Spacer Slide
Use With Bearing Ø
18 mm
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
Spacer Slide Type
Width
20 mm
Theoretical Apex
20.37 mm
Length
mm
Enter value for C
Length
mm
cm
inch
ft
Length
43.0 mm
Length
90 mm
Height
4.21 mm
Height
8.0 mm
Width
5 mm
Height
2.0 mm
Width
12.0 mm
Height
1.75 mm
LMAX
4046 mm
Diameter
4.5 mm
Ø x Depth
8 x 4.1 mm
Diameter
4.5 mm
Ø x Depth
7.5 x 2.9 mm
Thread
M4 mm
Screw
M4 x 20
Screw Part No.
SSFS420
Diameter
4 mm
Distance
6.35 mm
Distance
6.35 mm
Distance
6.2 mm
Distance
4 mm
Distance
5.65 mm
Rack Size
0.7 mm
Dowel Pin Part No.
USDP5
Diameter
4 mm
Diameter
5 mm
Height
6 mm
Height
1.75 mm
Weight
1.0 kg/m
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D