??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Beschreibung
SL2 Rack
Use With Pinions
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Fixing Hole Style
Breite
15.65 mm
Höhe
6.75 mm
Länge
mm
Wert eingeben für C
Länge
mm
cm
inch
ft
C Dimension validation
Information
OK
Länge
43.0 mm
D Dimension validation
Information
OK
Länge
90 mm
Breite
7.80 mm
Breite
6.85 mm
Durchmesser
5.5 mm
Durchmesser
9.6 mm
Höhe
4.0 mm
Gewinde
M5
M1 Schraube
M5 x 10
M1 Bestellnummer
SSFS510
N mod
1.0 mm
Max. Rack Force
250 N
Gewicht
0.77 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D