Order number
미리보기
설명
SL2 랙
피니언과 함께 사용
길이
mm
값 입력 L
길이
mm
cm
inch
ft
고정 홀 스타일
너비
15.65 mm
높이
6.75 mm
길이
mm
값 입력 C
길이
mm
cm
inch
ft
C 치수 확인
정보
OK
길이
43.0 mm
D 치수 확인
정보
OK
길이
90 mm
너비
7.80 mm
너비
6.85 mm
직경
5.5 mm
직경
9.6 mm
높이
4.0 mm
나사산
M5
M1 스크류
M5 x 10
M1 부품번호
SSFS510
N 모드
1.0 mm
랙의 최대 힘
250 N
무게
0.77 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D