Order number
미리보기
설명
SL2 Axial Stiffness Bearings with long stud
슬라이드와 함께 사용
SSM / SSNM
타입
베어링 타입
니트릴 씰
직경
34.0 mm
높이
19.2 mm
높이
11.50 mm
긴 스터드 C
22 mm
긴 스터드 C1
14.8 mm
긴 스터드 C2
5.9 mm
직경
27.13 mm
Metric Fine
M10 x 1.25
높이
14 mm
Key 너비
0 mm
Key 너비
17 mm
직경
21 mm
거리
0.00 mm
직경
10 mm
Key 너비
15 mm
무게
102 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D