??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Beschreibung
SL2 Axial Stiffness Bearings with long stud
Use With Slide Reference
SSM / SSNM
Typ
Bearing Type
Nitrile Seals
Durchmesser
34.0 mm
Höhe
19.2 mm
Höhe
11.50 mm
Long Stud C
22 mm
Long Stud C1
14.8 mm
Long Stud C2
5.9 mm
Durchmesser
27.13 mm
Metric Fine
M10 x 1.25
Höhe
14 mm
Schlüsselweite
0 mm
Schlüsselweite
17 mm
Durchmesser
21 mm
Distance
0.00 mm
Durchmesser
10 mm
Schlüsselweite
15 mm
Gewicht
102 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D