Order number
미리보기
설명
SL2 긴 스터드의 관통 홀 고정 타입
슬라이드와 함께 사용
SSV / SSNV
타입
베어링 타입
니트릴 씰
높이 제어
직경
18.0 mm
높이
12.4 mm
높이
6.75 mm
긴 스터드 C
14.0 mm
긴 스터드 C1
10.0 mm
긴 스터드 C2
2.5 mm
반경
14.00 mm
메트릭 파인(Fine) F
M6 x 0.75
높이
10 mm
Key 너비
0.0 mm
Key 너비
10 mm
직경
13 mm
길이
0.00 mm
직경
6 mm
Key 너비
11 mm
무게
20 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D