??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 Galets Coulissant
Type d'axe
Type de Galet
Pour Largeur…
SS NS
Pour Largeur…
SS S
Pour Largeur…
SS LB 25...FB
Diamètre
25 mm
Hauteur
17.6 mm
Hauteur (coulissant)
mm
Entrez la valeur pour B1
Hauteur (coulissant)
mm
cm
inch
ft
Hauteur
9.8 mm
Hauteur
3.8 mm
Hauteur
3.4 mm
Diamètre
20.27 mm
Diamètre
11.5 mm
Diamètre
10 mm
filetage
M8 x 1
Hauteur
14 mm
Hauteur
0.8 mm
Largeur sur plats
3 mm
Hauteur
1.00 mm
Hauteur
5 mm
Largeur sur plats
3 mm
Largeur sur plats
13 mm
Diamètre
17 mm
Eccentric
0.00 mm
Diamètre
8 mm
Largeur sur plats
13 mm
Clé de Réglage
AT25
Clé à douille
RT8
Charge Max. admissible en travail
1500 N
Capacités de Charges Statiques Radiales des Galets
6100 N
Capacités de Charges Radiales Dynamiques du Galet
4900 N
Poids
58 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D