??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Floating Bearing
Stud Type
Journal Type
For Use With...
SS NS
For Use With...
SS S
For Use With...
SS LB 25...FB
Diameter
25 mm
Height
17.6 mm
Height (Float)
mm
Введите значение для B1
Height (Float)
mm
cm
inch
ft
Height
9.8 mm
Height
3.8 mm
Height
3.4 mm
Diameter
20.27 mm
Diameter
11.5 mm
Diameter
10 mm
Thread
M8 x 1
Height
14 mm
Height
0.8 mm
Width across flats
3 mm
Height
1.00 mm
Height
5 mm
Width across flats
3 mm
Width across flats
13 mm
Diameter
17 mm
Eccentric
0.00 mm
Diameter
8 mm
Width across flats
13 mm
Adjusting Wrench
AT25
Socket Tool
RT8
Max. Working Load Capacity
1500 N
Bearing Static Radial Load Capacities
6100 N
Bearing Dynamic Radial Load Capacities
4900 N
Weight
58 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предпросмотр - 3D