??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Floating Bearing
Stud Type
Journal Type
For Use With...
SS NS
For Use With...
SS S
For Use With...
SS LB 25...FB
Diameter
25 mm
Height
17.6 mm
Height (Float)
mm
Enter value for B1
Height (Float)
mm
cm
inch
ft
Height
9.8 mm
Height
3.8 mm
Height
3.4 mm
Diameter
20.27 mm
Diameter
11.5 mm
Diameter
10 mm
Thread
M8 x 1
Height
14 mm
Height
0.8 mm
Width across flats
3 mm
Height
1.00 mm
Height
5 mm
Width across flats
3 mm
Width across flats
13 mm
Diameter
17 mm
Eccentric
0.00 mm
Diameter
8 mm
Width across flats
13 mm
Adjusting Wrench
AT25
Socket Tool
RT8
Max. Working Load Capacity
1500 N
Bearing Static Radial Load Capacities
6100 N
Bearing Dynamic Radial Load Capacities
4900 N
Weight
58 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D