??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Beschreibung
SL2 Floating Bearing
Stud Type
Journal Type
For Use With...
SS NS
For Use With...
SS S
For Use With...
SS LB 25...FB
Durchmesser
25 mm
Höhe
17.6 mm
Height (Float)
mm
Wert eingeben für B1
Height (Float)
mm
cm
inch
ft
Höhe
9.8 mm
Höhe
3.8 mm
Höhe
3.4 mm
Durchmesser
20.27 mm
Durchmesser
11.5 mm
Durchmesser
10 mm
Gewinde
M8 x 1
Höhe
14 mm
Höhe
0.8 mm
Schlüsselweite
3 mm
Höhe
1.00 mm
Höhe
5 mm
Schlüsselweite
3 mm
Schlüsselweite
13 mm
Durchmesser
17 mm
Eccentric
0.00 mm
Durchmesser
8 mm
Schlüsselweite
13 mm
Einstellschlüssel
AT25
Socket Tool
RT8
Max. Working Load Capacity
1500 N
Bearing Static Radial Load Capacities
6100 N
Bearing Dynamic Radial Load Capacities
4900 N
Gewicht
58 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D