??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
SL2 Rails Plats
A utiliser avec galets de came
SS ...R 18...
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Hauteur
12 mm
Largeur
24 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour C
Longueur
mm
cm
inch
ft
Longueur
20.5 mm
Longueur
45 mm
Largeur
7.50 mm
Diamètre
6 mm
Taille vis
M5
Diamètre
10 mm
Hauteur
5 mm
Poids
2.3 kg/m
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D