??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Flat Track
Use With Track Roller
SS ...R 18...
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Height
12 mm
Width
24 mm
Length
mm
Введите значение для C
Length
mm
cm
inch
ft
Length
20.5 mm
Length
45 mm
Width
7.50 mm
Diameter
6 mm
Screw Size
M5
Diameter
10 mm
Height
5 mm
Weight
2.3 kg/m
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предпросмотр - 3D