Order number
미리보기
설명
SL2 End Stop
For use with GV3 Slides - Spacer
NS50
For use with GV3 Slides - Flat
S50
For use with SL2 Slides - Spacer
-
For use with SL2 Slides - Flat
SSS50
길이
84 mm
높이
38.6 mm
너비
38 mm
너비
19 mm
Wranch Size
6 mm
높이
39.5 mm
길이
0 mm
Clamping Screw Torque
23 Nm
Maximum Static Force
1000 N
Maximum Impact Energy
6 J
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D