??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Beschreibung
SL2 End Stop
For use with GV3 Slides - Spacer
NS50
For use with GV3 Slides - Flat
S50
For use with SL2 Slides - Spacer
-
For use with SL2 Slides - Flat
SSS50
Länge
84 mm
Höhe
38.6 mm
Breite
38 mm
Breite
19 mm
Wranch Size
6 mm
Höhe
39.5 mm
Länge
0 mm
Clamping Screw Torque
23 Nm
Maximum Static Force
1000 N
Maximum Impact Energy
6 J
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D