??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Standard Carriage
For Use With Slide
SS S 50
For Use With Bearing
25
Lubricators
Cap Seals
Bearing Type
Controlled Height
Locking Device
Width
50 mm
Bearing Diameter
25 mm
Width
112 mm
Width
71.43 mm
Width
95 mm
Depth
- mm
Depth
18 mm
Depth
16.6 mm
Depth
9.00 mm
Width
101.8 mm
Width
2.39 mm
Distance
6.5 mm
Ø x Depth
22 x 10.9 mm
Height
14.00 mm
Length
110 mm
Length
80 mm
Length
50.0 mm
Tapped holes
6 x M6 mm
Max Load Capacity
1600 N
Max Load Capacity
3000 N
Max Load Capacity
960 N
Max Load Capacity
960 N
Weight
0.67 kg
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D