??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Número de pedido
Vista previa
Descripción
SL2 Rodamientos agujero ciego
Para usar con la referencia de la guía
SSV / SSNV
Tipo
Tipo rodamiento
Sellos de nitrilo
Altura controlada
Diámetro
18.0 mm
Altura
0.0 mm
Altura
6.75 mm
Radio
14.00 mm
Métrica fina F
M6 x 0.75
Altura
10 mm
Longitud
0.70 mm
Diámetro
6 mm
Anchura chavetero
11 mm
Altura
7.4 mm
Altura
0.0 mm
Altura
0.00 mm
Altura
0.0 mm
Altura
0.0 mm
Altura
0.00 mm
Altura
0.00 mm
Longitud
0.0 mm
Longitud
0.0 mm
Anchura chavetero
0 mm
Longitud
0.0 mm
Rosca
-
Diámetro
0.0 mm
Peso
18 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews - 3D