??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
SL2 Blind Hole Bearing
Use With Slide Reference
SSV / SSNV
Type
Bearing Type
Nitrile Seals
Controlled Height
Diameter
18.0 mm
Height
0.0 mm
Height
6.75 mm
Radius
14.00 mm
Metric Fine F
M6 x 0.75
Height
10 mm
Length
0.70 mm
Diameter
6 mm
Key Width
11 mm
Height
7.4 mm
Height
0.0 mm
Height
0.00 mm
Height
0.0 mm
Height
0.0 mm
Height
0.00 mm
Height
0.00 mm
Length
0.0 mm
Length
0.0 mm
Key Width
0 mm
Length
0.0 mm
Thread
-
Diameter
0.0 mm
Weight
18 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D