??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Beschreibung
SL2 Blind Hole Bearing
Use With Slide Reference
SSV / SSNV
Typ
Bearing Type
Nitrile Seals
Controlled Height
Durchmesser
18.0 mm
Höhe
0.0 mm
Höhe
6.75 mm
Radius
14.00 mm
Metric Fine F
M6 x 0.75
Höhe
10 mm
Länge
0.70 mm
Durchmesser
6 mm
Schlüsselweite
11 mm
Höhe
7.4 mm
Höhe
0.0 mm
Höhe
0.00 mm
Höhe
0.0 mm
Höhe
0.0 mm
Höhe
0.00 mm
Höhe
0.00 mm
Länge
0.0 mm
Länge
0.0 mm
Schlüsselweite
0 mm
Länge
0.0 mm
Gewinde
-
Durchmesser
0.0 mm
Gewicht
18 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D