??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
Vorbesichtigung
Beschreibung
Flange Clamp
For Use With Slide
SSNS25
Typ
Fixing Hole Style
Länge
60 mm
Höhe
55 mm
Breite
15 mm
Breite
55 mm
Höhe
30 mm
Höhe
10.0 mm
Höhe
1.8 mm
Höhe
20 mm
Höhe
35 mm
Länge
20 mm
Länge
45 mm
Länge
35 mm
Gewinde
M6 x 30
Durchmesser
9.5 mm
Höhe
5 mm
Durchmesser
M8
Höhe
6 mm
Länge
35 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
120 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D