??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
Flange Clamp
For Use With Slide
SSNS25
Type
Fixing Hole Style
Length
60 mm
Height
55 mm
Width
15 mm
Width
55 mm
Height
30 mm
Height
10.0 mm
Height
1.8 mm
Height
20 mm
Height
35 mm
Length
20 mm
Length
45 mm
Length
35 mm
Thread
M6 x 30
Diameter
9.5 mm
Height
5 mm
Diameter
M8
Height
6 mm
Length
35 mm
Diameter
17 mm
Weight
120 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предпросмотр - 3D