??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
Preview
Description
Flange Clamp
For Use With Slide
SSNS25
Type
Fixing Hole Style
Length
60 mm
Height
55 mm
Width
15 mm
Width
55 mm
Height
30 mm
Height
10.0 mm
Height
1.8 mm
Height
20 mm
Height
35 mm
Length
20 mm
Length
45 mm
Length
35 mm
Thread
M6 x 30
Diameter
9.5 mm
Height
5 mm
Diameter
M8
Height
6 mm
Length
35 mm
Diameter
17 mm
Weight
120 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D