??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
aperçu
Description
Bride de Fixation
Pour utilisation avec Rail
SSNS25
Type
Types de Trous de Fixation
Longueur
60 mm
Hauteur
55 mm
Largeur
15 mm
Largeur
55 mm
Hauteur
30 mm
Hauteur
10.0 mm
Hauteur
1.8 mm
Hauteur
20 mm
Hauteur
35 mm
Longueur
20 mm
Longueur
45 mm
Longueur
35 mm
filetage
M6 x 30
Diamètre
9.5 mm
Hauteur
5 mm
Diamètre
M8
Hauteur
6 mm
Longueur
35 mm
Diamètre
17 mm
Poids
120 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D