Order number
미리보기
설명
플랜지 클램프
슬라이드와 함께 사용
SSNS25
타입
고정 홀 스타일
길이
60 mm
높이
55 mm
너비
15 mm
너비
55 mm
높이
30 mm
높이
10.0 mm
높이
1.8 mm
높이
20 mm
높이
35 mm
길이
20 mm
길이
45 mm
길이
35 mm
나사산
M6 x 30
직경
9.5 mm
높이
5 mm
직경
M8
높이
6 mm
길이
35 mm
직경
17 mm
무게
120 g
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기 - 3D