??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Order number
AUSSMS1250RNS
Preview
Description
SL2 Removable Carriage
For Use With Sliders
SS MS 12 & SS NMS 12
Ø Bearing Size
mm
Slide Size
mm
Length
mm
Lubrication Options
Double Row Bearings
Nitrile Sealed Bearings
Controlled Height Bearings
Width
40 mm
Width
23.3 mm
Width
30 mm
Height
19.20 mm
Height
10.1 mm
Height
5.47 mm
Height
1.49 mm
Height
3.8 mm
Ø x Depth
12.5 x 4.8 mm
Length
7.34 mm
Max Load Capacity DR L1
0 N
Max Load Capacity DR L2
0 N
Max Load Capacity L1
240 N
Max Load Capacity L2
240 N
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D