??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Référence de Commande
AUSSMS1250RNS
aperçu
Description
SL2 Removable Carriage
Pour utilisation avec Rails
SS MS 12 & SS NMS 12
Ø Taille du galet
mm
Taille de Rail
mm
Longueur
mm
Options Lubrification
Galets double Rangée de Billes
Galets à joints nitriles
Galets Hauteur Contrôlée
Largeur
40 mm
Largeur
23.3 mm
Largeur
30 mm
Hauteur
19.20 mm
Hauteur
10.1 mm
Hauteur
5.47 mm
Hauteur
1.49 mm
Hauteur
3.8 mm
Ø x Profondeur
12.5 x 4.8 mm
Longueur
7.34 mm
Charge max admissible DR L1
0 N
Charge max admissible DR L2
0 N
Charge max admissible L1
240 N
Charge max admissible L2
240 N
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçu - 3D