??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Número de pedido
AUSSMS1250RNS
Vista previa
Descripción
SL2 Removable Carriage
Para usar con deslizaderas
SS MS 12 & SS NMS 12
Ø Tamaño Rodamiento
mm
Tamaño guía
mm
Longitud
mm
Opciones de lubricación
Rodamiento de doble hilera
Rodamientos con sellos de nitrilo
Rodamientos de altura controlada
Anchura
40 mm
Anchura
23.3 mm
Anchura
30 mm
Altura
19.20 mm
Altura
10.1 mm
Altura
5.47 mm
Altura
1.49 mm
Altura
3.8 mm
Ø x Profundidad
12.5 x 4.8 mm
Longitud
7.34 mm
Máx capacidad de carga DR L1
0 N
Máx capacidad de carga DR L2
0 N
Máx capacidad de carga L1
240 N
Máx capacidad de carga L2
240 N
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews - 3D